FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
B
Taille
0
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
standard
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
rouge traffic RAL 3020
Surface corps
non traité
D1=Filetage
M8
D=diamètre de boulon
4
L=Longueur
44,5
A
20
B
5,3
Couple de serrage max. Nm
2
Course S
4
F x 30°
1
Force du ressort finale F2 env. N
12
Force du ressort initiale F1 env. N
6
L1
15
L2
23,8
L3
13
RoHS
true
SW1
8
SW2
13
Type de forme
sans encoche d’arrêt avec contre-écrou
le contre-écrou
avec contre-écrou

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Matière

Modèle en acier :

Douille filetée en acier de décolletage.

Doigt d’arrêt 1.4305.



Modèle en inox :

Douille filetée et doigt d’arrêt 1.4305.




Poignée à œillet en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Douille filetée passivée bleue.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.

Poignée à œillet gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté