{"product":{"productId":"agid.30772","price":9.77,"name":"DOIGT D'INDEXAGE MIT ÖSENGRIFF T. 2D1=M12, D=6, FORME:B SANS ENCOCHED'ARRÊT AVEC, ACIER NON TRAITÉ,COMP:THERMOPLASTIQUE GRIS FONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt D'Indexage
sans encoche d'arrêt
acier
non traité
- Forme de poignée offrant une bonne prise en main
- Actionnement contrôlé en traction
- Modèle économique
- Stabilité élevée
Unité de vente
9,77 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt D'Indexage
Forme
B
Taille
2
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
standard
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface
corps
non traité
D1=Filetage
M12
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
61,7
A
30
B
8
Couple
de serrage
max. Nm
15
Course
S
6
F x 30°
1,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
15
Force du
ressort initiale
F1 env. N
8
L1
20
L2
34
L3
17
RoHS
true
SW1
12
SW2
19
Type de forme
sans encoche d’arrêt avec contre-écrou
le contre-écrou
avec contre-écrou
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Matière
Modèle en acier :
Douille filetée en acier de décolletage.
Doigt d’arrêt 1.4305.
Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d’arrêt 1.4305.
Poignée à œillet en thermoplastique.
Finition
Version acier :
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Doigt non traité, corps fileté zingué passivé bleu.
Doigt d'arrêt naturel.
Version Inox :
Doigt non traité.
Autres pièces en Inox naturel.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Autres courses possibles sur demande.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.