{"product":{"productId":"agid.30774","price":9.27,"name":"DOIGT D'INDEXAGE MIT ÖSENGRIFF T. 1D1=M10X1, D=5, FORME:D AVEC ENCOCHED'ARRÊT AVEC, ACIER NON TRAITÉ,COMP:THERMOPLASTIQUE GRIS FONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
avec encoche d’arrêt
acier
non traité
- Forme de poignée offrant une bonne prise en main
- Actionnement contrôlé en traction
- Modèle économique
- Stabilité élevée
Unité de vente
€9.27
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
D
Taille
1
Finition 1
avec encoche d’arrêt
Type de produit
standard
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface
corps
non traité
D1=Filetage
M10x1
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
52,2
A
25
B
6,7
Couple
de serrage
max. Nm
7
Course
S
5
F x 30°
1,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
12
Force du
ressort initiale
F1 env. N
6
L1
17
L2
28,5
L3
15
RoHS
true
SW1
10
SW2
17
Type de forme
avec encoche d'arrêt avec contre-écrou
le contre-écrou
avec contre-écrou
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C ou la forme°D.
Matière
Modèle en acier :
Douille filetée en acier de décolletage.
Doigt d’arrêt 1.4305.
Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d’arrêt 1.4305.
Poignée à œillet en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
Douille filetée passivée bleue.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Poignée à œillet gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Douille filetée passivée bleue.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Poignée à œillet gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Forme B:sans encoche d’arrêt, avec contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme D:avec encoche d'arrêt, avec contre-écrou
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.