FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
avec poignée en T
Forme
B
Type de produit
avec poignée en T
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
traitée
Matériau des composants
polyamide
Coloris des composants
rouge traffic RAL 3020
D1=Filetage
M12x1,5
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
58
A
50
B
15,5
Code acier
1.4034
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course S
6
F x 30°
1,8
Force du ressort finale F2 env. N
14
Force du ressort initiale F1 env. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
SW2
19
Taille
2
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.

Le dispositif anti-rotation garantit que la position du doigt par rapport à la douille reste inchangée. Le chanfrein d’introduction permet un déblocage automatique du doigt d’indexage sous l’effet de forces transversales unilatérales. Le desserrage de la vis jusqu’au repère sur le doigt permet une rotation du chanfrein d'introduction par crans de 60°.
Matière

Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.

Poignée en T en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.


Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.

Poignée en T gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté