Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier traitée 03090-641084
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Poignée ergonomique
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
19,23 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
avec poignée en T
Forme
B
Type de produit
avec poignée en T
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
Matériau
des composants
polyamide
Coloris
des composants
rouge traffic RAL 3020
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
84
A
72
B
19
Code acier
1.0715
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
10
F x 30°
2,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
34
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
22
SW2
30
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
Product description
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new indexed position can be only be moved to after the pin has been manually retracted.
The rotation lock ensures that the position of the pin in relation to the sleeve cannot be changed. The lead-in chamfer enables the pin to retract automatically through a lateral force from one side. Loosening the screw up to the marking on the plunger permits the pin to be rotated through 60° increments.
The rotation lock ensures that the position of the pin in relation to the sleeve cannot be changed. The lead-in chamfer enables the pin to retract automatically through a lateral force from one side. Loosening the screw up to the marking on the plunger permits the pin to be rotated through 60° increments.
Material
Steel version:
Threaded sleeve and indexing pin free-cutting steel.
Stainless steel version:
Threaded sleeve 1.4305.
Indexing pin 1.4034.
T-grip thermoplastic.
Version
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Poignée en T gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Poignée en T gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.