FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
AP
Taille
4
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Finition 2
version courte
Type de produit
avec frein de filet
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface corps
non traité
Code acier
1.4305
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
61
Course S
10
D2
33
F x 30°
2,8
Force du ressort finale F2 env. N
32
Force du ressort initiale F1 env. N
15
L1
15
L2
12
REACh
false
RoHS
true
SW1
22
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
le contre-écrou
sans contre-écrou

Description

Matière

Modèle en acier :

Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.



Modèle en inox :

Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4305.


Bouton de manœuvre en thermoplastique.


Frein-filet en polyamide.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.

Frein-filet bleu.
Nota
Le frein-filet est un revêtement en polyamide adhérent, appliqué ponctuellement (par point).
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté