{"product":{"productId":"agid.2535","price":11.68,"name":"DOIGT D'INDEXAGE T. 0 D1=M08X1, D=4,FORME:C AVEC ENCOCHE D\u2019ARRÊT SANSCONTRE-ÉCROU, VERSION COURTE, ACIERTRAITÉE, COMP:THERMOPLASTIQUE GRISFONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
avec encoche d’arrêt
acier
traitée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Idéal pour les espaces restreints
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
11,68 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
C
Taille
0
Finition 1
avec encoche d’arrêt
Type de produit
version courte
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface
corps
traitée
Code acier
1.4034
D1=Filetage
M8x1
D=diamètre de boulon
4
L=Longueur
29,5
Classe de résistance
5.8
Course
S
4
D2
18
F x 30°
1
Force du
ressort finale
F2 env. N
12
Force du
ressort initiale
F1 env. N
4
L1
6
L2
6
SW1
10
le contre-écrou
sans contre-écrou
Description
Matière
Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d’arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.