{"product":{"productId":"agid.2535","price":12.65,"name":"DOIGT D'INDEXAGE T. 9 D1=M06X0,75, D=3,FORME:C AVEC ENCOCHE D\u2019ARRÊT SANSCONTRE-ÉCROU, VERSION COURTE, ACIERTRAITÉE, COMP:THERMOPLASTIQUE ROUGERAL3020"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
avec encoche d’arrêt
acier
traitée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Idéal pour les espaces restreints
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
12,65 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
C
Taille
9
Finition 1
avec encoche d’arrêt
Finition 2
version courte
Type de produit
version courte
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
rouge traffic RAL 3020
Surface
corps
traitée
Code acier
1.4034
D1=Filetage
M6x0,75
D=diamètre de boulon
3
L=Longueur
25,5
Classe de résistance
5.8
Course
S
3,5
D2
14
F x 30°
0,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
10
Force du
ressort initiale
F1 env. N
4
L1
6
L2
5
REACh
false
RoHS
true
SW1
8
le contre-écrou
sans contre-écrou
Description
Matière
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé :
Classe de résistance 5.8.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'indexage 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé ou rouge signalisation RAL3020.
Finition
Finition acier :
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et bruni.
Finition inox :
Doigt d'indexage non trempé, rectifié et naturel.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.