FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
C
Type de produit
version courte
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M8x1
D=diamètre de boulon
4
L=Longueur
29,5
Classe de résistance
5.8
Code acier
1.4034
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
4
D2
18
F x 30°
1
Force du ressort finale F2 env. N
12
Force du ressort initiale F1 env. N
4
L1
6
L2
6
SW1
10
Taille
0
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d’arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought