Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier inoxydable non traité 03089-15308
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Idéal pour les espaces restreints
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€21.92
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
A
Type de produit
version courte
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
non traité
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M16x1,5
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
54
Code acier
1.4305
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course
S
8
D2
33
F x 30°
2,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
28
Force du
ressort initiale
F1 env. N
14
L1
12
L2
10
SW1
19
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
Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d’arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.