Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier inoxydable traitée 03095-01206010
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure
- Stabilité élevée
- Automatisables
- Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C
Unité de vente
€79.61
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
avec vérin pneumatique
Type de produit
pneumatique
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
traitée
Matériau
des composants
acier inoxydable
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre de boulon
6
F6=force du piston
à 6 bars
(N)
38,7-35,1
L=Longueur
80
P=pression de service
en bars
2 - 6
Classe de résistance
A2
Code acier
1.4034
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
10
D2
M5
Force de rappel du ressort
approx. en N
9,9-6
L1
70
L2
15
SW1
18
SW2
30
Taille
2
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.
Le doigt d'indexage est actionné par injection d'air comprimé.
Le retour à la position initiale s'effectue par ressort en supprimant l'arrivée d'air.
Le doigt d'indexage est actionné par injection d'air comprimé.
Le retour à la position initiale s'effectue par ressort en supprimant l'arrivée d'air.
Matière
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’appui en acier de décolletage.
Écrous hexagonaux en acier.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’appui 1.4034.
Écrous hexagonaux en inox A2.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’appui trempé, rectifié et bruni.
Écrous hexagonaux brunis.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’appui trempé et rectifié, brut.
Écrous hexagonaux bruts.
Corps fileté bruni.
Doigt d’appui trempé, rectifié et bruni.
Écrous hexagonaux brunis.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’appui trempé et rectifié, brut.
Écrous hexagonaux bruts.
Nota
Cylindre à piston simple.
Matériaux :
tube de cylindre en laiton nickelé,
tige de piston en Inox,
joints en NBR, PU.
Fluide de fonctionnement :
air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C.
Matériaux :
tube de cylindre en laiton nickelé,
tige de piston en Inox,
joints en NBR, PU.
Fluide de fonctionnement :
air filtré et séché, huilé ou non huilé.
Température d'utilisation : -20 °C à +80 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.