FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Version 1
with locking slot
Form
C
Type de produit
pour pièces minces
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
non traité
Matériau des composants
thermoplastique
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Filetage
M10x1
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
47,5
Code acier
1.4305
Course S
6-10
D2
28
D3
10
F x 30°
1,8
Force du ressort finale F2 env. N
19
Force du ressort initiale F1 env. N
7
L1
12,5
L2
13
L3
10,5
SW1
17
SW2
14
Size
2
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement. Si le désengagement doit s'effectuer sur une période plus longue et qu'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme°C ou la forme°D.

Ces doigts d’indexage sont particulièrement adaptés au montage sur des composants à paroi mince.
Matière

Modèle en acier :
Douille filetée et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d’arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manoeuvre gris foncé RAL 7021.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Pour fixer les écrous de vissage, une clé de serrage est proposée comme accessoire.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté