EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
U
Product type
without collar
Main material
steel
Surface finish body
hardened
D1=Thread
M8x1
D=pin diameter
4
L=Length
40
D4
15
Fx30°
1
Grade
5.8
L1
21
Locknut
with locknut
SW
13
Size
0
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Travel S
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé.
L’anneau porte-clés permet non seulement l’actionnement manuel, mais aussi la connexion d’éléments pour l’actionnement à distance, comme par exemple une corde de maintien.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme X ou la forme Y.
Matière

Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.

Anneau 1.4310.


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Anneau brut.
Nota
A screw-in washer can be supplied to help screw in the indexing plungers. The washer is fitted onto the threaded sleeve so that the carrier pins engage in the slot.
On request
Special versions.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought