EN
Choose your language
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
avec doigt filetè
Forme
K
Type de produit
sans embase
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage
M8x1
D=diamètre de boulon
4
L=Longueur
32
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course S
4
D2
M3
F x 30°
1
Force du ressort finale F2 env. N
12
Force du ressort initiale F1 env. N
6
L1
21
L2
7
SW
13
Taille
0
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
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle se place sur la douille filetée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté