FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
avec doigt filetè
Forme
J
Type de produit
sans embase
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
traitée
D1=Filetage
M24x2
D=diamètre de boulon
16
L=Longueur
80
Classe de résistance
5.8
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
16
D2
M10
F x 30°
3,2
Force du ressort finale F2 env. N
46
Force du ressort initiale F1 env. N
20
L1
50
L2
14
Taille
5
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
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305


Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle se place sur la douille filetée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought