FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
D
Taille
4
Finition 1
avec encoche d’arrêt
Type de produit
standard
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
acier inoxydable
Surface corps
traitée
Code acier
1.4034
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
74
Course S
10
D2
33
F x 30°
2,8
Force du ressort finale F2 env. N
34
Force du ressort initiale F1 env. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
REACh
false
RoHS
true
SW1
22
SW2
30
Type de forme
avec encoche d'arrêt avec contre-écrou
le contre-écrou
avec contre-écrou

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales.
Par exemple pour le verrouillage de la longueur et de la hauteur ainsi que le verrouillage de la position dans la construction de machines, d’appareils, de meubles et de véhicules spéciaux.

Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement. Si le verrouillage doit se faire sur une longue période et s’il faut éviter que le doigt d’arrêt ne revienne en arrière, il convient d’utiliser la forme C ou la forme D.

Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Matière

Modèle en inox A2 :

Douille filetée et bouton de manœuvre 1.4305.

Doigt d'arrêt trempé 1.4034.

Doigt d'arrêt non trempé 1.4305.

Ressort de compression 1.4310.



Modèle en inox A4 :

Douille filetée, bouton de manœuvre et doigt d'arrêt 1.4404.

Ressort de compression 1.4401 ou 1.4571.

Finition
Modèle en inox A2 :
corps fileté poli.
Bouton de manœuvre poli.
Doigt d'arrêt trempé ou non trempé, rectifié et poli.

Modèle en inox A4 :
corps fileté poli.
Bouton de manœuvre poli ou grenaillé.
Doigt d'arrêt rectifié, nickelé chimiquement ou poli.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté