Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier inoxydable nickelé 03089-0623081
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Inox 1.4305, 1.4034, 1.4404
Unité de vente
38,68 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Forme
B
Type de forme
sans encoche d’arrêt avec contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
nickelé
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
grenaillé
D1=Filetage
M16x1,5
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
77
Code acier
1.4404
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
8
D2
33
F x 30°
2,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
35
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
SW2
24
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
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Matière
Modèle en inox A2 :
Douille filetée et bouton de manœuvre 1.4305.
Doigt d'arrêt trempé 1.4034.
Doigt d'arrêt non trempé 1.4305.
Ressort de compression 1.4310.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée, bouton de manœuvre et doigt d'arrêt 1.4404.
Ressort de compression 1.4401 ou 1.4571.
Finition
Modèle en inox A2 :
corps fileté poli.
Bouton de manœuvre poli.
Doigt d'arrêt trempé ou non trempé, rectifié et poli.
Modèle en inox A4 :
corps fileté poli.
Bouton de manœuvre poli ou grenaillé.
Doigt d'arrêt rectifié, nickelé chimiquement ou poli.
corps fileté poli.
Bouton de manœuvre poli.
Doigt d'arrêt trempé ou non trempé, rectifié et poli.
Modèle en inox A4 :
corps fileté poli.
Bouton de manœuvre poli ou grenaillé.
Doigt d'arrêt rectifié, nickelé chimiquement ou poli.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.