FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
D
Type de forme
avec encoche d'arrêt avec contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
non traité
Matériau des composants
acier inoxydable
D1=Filetage
M24x2
D=diamètre de boulon
16
L=Longueur
96
Code acier
1.4305
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course S
16
D2
40
F x 30°
3,2
Force du ressort finale F2 env. N
46
Force du ressort initiale F1 env. N
20
L1
32
L2
18
L3
28
SW1
27
SW2
36
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
Product description
Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. Form C or D is recommended for applications where the plunger remains disengaged over a long period and the pin should be prevented from springing back.
Material

Stainless steel A2 version:
Threaded sleeve and mushroom grip 1.4305.
hardened indexing pin 1.4034.
Non-hardened indexing pin 1.4305.
Spring 1.4310.

Stainless steel A4 version:
Threaded sleeve, mushroom grip and indexing pin 1.4404.
Spring 1.4401 or 1.4571.

Version
Stainless steel A2 version:
threaded sleeve bright.
Mushroom grip bright.
Indexing pin hardened or not hardened, ground and bright.

Stainless steel A4 version:
threaded sleeve bright.
Mushroom grip bright or abrasive blasted.
Indexing pin ground, chemically nickel-plated or bright.
On request
Special versions.
Accessory
Spacer rings 03089.
fastening sets for thin-walled parts 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought