Doigt d'indexage mini acier inoxydable naturel 03098-20-13005081
- Forme compacte
- Faible encombrement
Unité de vente
€5.14
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
mini
Forme
C
Type de forme
avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M8x1
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
27,5
Code acier
1.4305
Course
S
5
D2
21
D3
15
F x 30°
1,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
16
Force du
ressort initiale
F1 env. N
3
L1
6
L2
16,5
L3
21,5
SW1
10
Taille
0
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.
Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.
Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
Matière
Modèle en acier :
corps fileté en acier de décolletage.
doigt d’arrêt 1.4305.
Modèle en inox :
corps fileté et doigt d’arrêt 1.4305.
bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
Douille filetée passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.
Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d'arrêt bruts.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Douille filetée passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.
Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d'arrêt bruts.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Consignes d´utilisation
Dans la forme C, le bouton de manœuvre peut être tourné de 30° pour maintenir le doigt d'arrêt en position tirée.
Montage
Pour le montage avec une clé plate, le doigt d'arrêt doit être tiré.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Accessoire
Entretoises en acier inoxydable 03089.
Écrous hexagonaux 07212.
Douilles de positionnement pour doigts d’indexage 03099-50.
Écrous hexagonaux 07212.
Douilles de positionnement pour doigts d’indexage 03099-50.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.