EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
mini
Form
C
Form definition
with locking slot, without locknut
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
blue-passivated
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M12x1,5
D=pin diameter
6
L=Length
39
D2
29
D3
20
Fx30°
1,8
L1
10
L2
23
L3
31
SW1
14
Size
2
Spring force final pressure F2 approx. N
19
Spring force initial pressure F1 approx. N
5
Travel S
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.

Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
Matière

Modèle en acier :
corps fileté en acier de décolletage.
doigt d’arrêt 1.4305.

Modèle en inox :
corps fileté et doigt d’arrêt 1.4305.

bouton de manoeuvre en thermoplastique.


Finition
Modèle en acier :
Douille filetée passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.

Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d'arrêt bruts.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Consignes d´utilisation
Dans la forme C, le bouton de manœuvre peut être tourné de 30° pour maintenir le doigt d'arrêt en position tirée.
Montage
Pour le montage avec une clé plate, le doigt d'arrêt doit être tiré.
Sur demande
Finitions spéciales.
Indication de dessin
Forme A:sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Forme C:avec encoche d'arrêt, sans contre-écrou
Accessoire
Entretoises en acier inoxydable 03089.
Écrous hexagonaux 07212.
Douilles de positionnement pour doigts d’indexage 03099-50.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté