FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Doigt D'Indexage
Forme
A
Taille
2
Finition 1
mini
Type de produit
standard
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface corps
passivé bleu
D1=Filetage
M12x1,5
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
39
Course S
6
D2
29
D3
20
F x 30°
1,8
Force du ressort finale F2 env. N
19
Force du ressort initiale F1 env. N
5
L1
10
L2
23
L3
31
RoHS
true
SW1
14
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.

Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
Matière

Modèle en acier :

Douille filetée en acier de décolletage.

Doigt d'arrêt en inox 1.4305.



Modèle en inox :

Douille filetée et doigt d'arrêt en inox 1.4305.



Ressort en inox 1.4568.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Douille filetée passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.

Modèle en inox :
Douille filetée et doigt d'arrêt bruts.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Montage
Pour le montage avec une clé plate, le doigt d'arrêt doit être tiré.
Accessoire
Entretoises 03089.
Écrous hexagonaux de forme basse DIN 439 / ISO 4035, 07212.
Douilles de positionnement pour doigts d'indexage 03099-50.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté