EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger premium
Version 1
without locking slot
Version 2
with tapered indexing pin
Form
B
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened, ground and bright
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M10x1
D=pin diameter
5
L=Length
43,5
D2
21
D3
8
D4
6
D5
6 -0,01/-0,02
H2
4
L1
17
L2
7
L3
15
L4
3
Locknut
with locknut
SW1
13
SW2
17
Size
1
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
5
Steel code
1.4034
Travel S
5
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
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement. Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme D.

Nos doigts d’indexage premium se caractérisent par des exigences de fabrication plus strictes en ce qui concerne le doigt d’indexage et le corps fileté. Un dispositif de centrage a par ailleurs été ajouté au corps fileté, ce qui permet d’accroître la précision de positionnement.
Matière

Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Nota
En cas de sollicitation élevée avec des forces transversales, il convient d’utiliser un embout de centrage.
Montage
Lors de l'utilisation du diamètre de centrage, il est recommandé d'effectuer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.
Les surfaces d'appui coniques sont adaptées sur la douille filetée et le contre-écrou.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Douille conique assortie 03089.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté