{"product":{"productId":"agid.16470","price":21.48,"name":"Doigt d'indexage premium en acier ou en inox avec bouton de manœuvre en plastique et doigt d'arrêt cylindrique "},"currency":"EUR"}
- Exigence de fabrication plus élevée
- Point de centrage sur la douille filetée pour augmenter la précision du positionnement
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement. Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme C ou la forme D.
Nos doigts d’indexage premium se caractérisent par des exigences de fabrication plus strictes en ce qui concerne le doigt d’indexage et le corps fileté. Un dispositif de centrage a par ailleurs été ajouté au corps fileté, ce qui permet d’accroître la précision de positionnement.
Nos doigts d’indexage premium se caractérisent par des exigences de fabrication plus strictes en ce qui concerne le doigt d’indexage et le corps fileté. Un dispositif de centrage a par ailleurs été ajouté au corps fileté, ce qui permet d’accroître la précision de positionnement.
Matière
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4034.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Montage
Lors de l'utilisation du diamètre de centrage, il est recommandé de créer une adaptation au niveau de la pièce intermédiaire avant le taraudage.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Douille cylindrique assortie 03089.
Contre-écrou 07212-….
Contre-écrou 07212-….
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.