{"product":{"productId":"agid.37053","price":8.83,"name":"Doigt d\u2019indexage en acier ou en acier inoxydable, modèle court, avec doigt fileté"},"currency":"EUR"}
Matière
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en acier inoxydable A1 :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt traité 1.4034.
Doigt d’arrêt non traité 1.4305.
Modèle en acier inoxydable A4 :
Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4404.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt traité, rectifié et bruni.
Modèle en inox A1 :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt traité et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non traité et non rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt traité, rectifié et bruni.
Modèle en inox A1 :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt traité et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non traité et non rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Afficher plus
Afficher moins
Doigt d’indexage en acier ou en acier inoxydable, modèle court, avec doigt fileté, forme E sans contre-écrou
à partir de
€ 8,83
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d’indexage en acier ou en acier inoxydable, modèle court, avec tenon fileté, forme F avec contre-écrou
à partir de
€ 9,01
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Après déverrouillage du doigt d’indexage, une autre position peut être obtenue. Sur l'embout, il est possible de monter des poignées spéciales. De plus, ce doigt d’indexage accepte une automatisation par exemple à l’aide d’un vérin pneumatique, ou d’une commande à distance.
Matière
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en acier inoxydable A1 :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt traité 1.4034.
Doigt d’arrêt non traité 1.4305.
Modèle en acier inoxydable A4 :
Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4404.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt traité, rectifié et bruni.
Modèle en inox A1 :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt traité et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non traité et non rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt traité, rectifié et bruni.
Modèle en inox A1 :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt traité et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non traité et non rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Indication de dessin
Forme E:avec embout fileté, sans contre-écrou
Forme F:avec embout fileté, avec contre-écrou
Forme F:avec embout fileté, avec contre-écrou