{"product":{"productId":"agid.34308","price":77.47,"name":"Doigt d\u2019indexage pneumatique en inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps fileté en inox 1.4305.
Doigt d’arrêt en inox 1.4034.
Joint de piston et joints toriques en NBR.
Joint de tige en TPU.
Aimant en NdFeB.
Écrou H en inox A2.
Capteur de champ magnétique en thermoplastique PA12.
Support de capteur en POM, profilé rainuré en aluminium.
Finition
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Écrous H bruts.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Écrous H bruts.
Afficher plus
Afficher moins
Doigt d’indexage pneumatique en inox, forme A, à simple effet, à déploiement pneumatique
à partir de
77,47 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d’indexage pneumatique en inox, forme B, à simple effet, à rétraction pneumatique
à partir de
77,47 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Doigt d’indexage pneumatique en inox, forme C, à double effet
à partir de
77,47 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales.
Les doigts d’indexage pneumatiques sont actionnés par de l’air comprimé. Cela permet de faire rentrer ou sortir automatiquement le doigt d’arrêt.
Le point d’arrêt peut par ailleurs se trouver dans une zone où l’actionnement manuel n’est pas possible.
Dans le cas du modèle avec capteur d’état, l’état d’actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
Le capteur de champ magnétique utilisé à cet effet est bloqué dans le profilé rainuré du support de capteur. Le capteur d’état et le support de capteur peuvent être déplacés axialement et fixés en fonction de la position de détection souhaitée.
Les doigts d’indexage pneumatiques sont actionnés par de l’air comprimé. Cela permet de faire rentrer ou sortir automatiquement le doigt d’arrêt.
Le point d’arrêt peut par ailleurs se trouver dans une zone où l’actionnement manuel n’est pas possible.
Dans le cas du modèle avec capteur d’état, l’état d’actionnement peut être enregistré et traité électroniquement.
Le capteur de champ magnétique utilisé à cet effet est bloqué dans le profilé rainuré du support de capteur. Le capteur d’état et le support de capteur peuvent être déplacés axialement et fixés en fonction de la position de détection souhaitée.
Matière
Corps fileté en inox 1.4305.
Doigt d’arrêt en inox 1.4034.
Joint de piston et joints toriques en NBR.
Joint de tige en TPU.
Aimant en NdFeB.
Écrou H en inox A2.
Capteur de champ magnétique en thermoplastique PA12.
Support de capteur en POM, profilé rainuré en aluminium.
Finition
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Écrous H bruts.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Écrous H bruts.
Consignes d´utilisation
Formes A et B : à simple effet avec rappel par ressort
Forme C : à double effet
Forme C : à double effet
Données techniques
Propriétés pneumatiques :
Pression de service : 4-6 bar
air filtré et séché, lubrifié ou non
Capteur de champ magnétique :
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Courant de fonctionnement : 200 mA
Intensité du champ de commutation : 2 kA/m
Fréquence de commutation : 3 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : non
Indice de protection : IP67
Type de raccordement : câble en PUR de 2 m
Plage de température : -25 °C - +85 °C
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Pression de service : 4-6 bar
air filtré et séché, lubrifié ou non
Capteur de champ magnétique :
Circuit de sortie : PNP à fermeture (NO)
Tension de service : 10 - 30 V CC
Courant de fonctionnement : 200 mA
Intensité du champ de commutation : 2 kA/m
Fréquence de commutation : 3 000 Hz
Résistance aux courts-circuits : oui
Résistance à l’inversion de polarité : non
Indice de protection : IP67
Type de raccordement : câble en PUR de 2 m
Plage de température : -25 °C - +85 °C
Homologation : CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Utilisation
Dans les installations de production et les dispositifs automatisés.
Plage de température
-30 °C jusqu’à +80 °C
Indication de dessin
Forme A : à simple effet, à déploiement pneumatique
Forme B : à simple effet, à rétraction pneumatique
Forme C : à double effet
1) raccord 1 - déploiement pneumatique
2) raccord 2 - rétraction pneumatique
3) avec capteur d’état
P : pression de service
Forme B : à simple effet, à rétraction pneumatique
Forme C : à double effet
1) raccord 1 - déploiement pneumatique
2) raccord 2 - rétraction pneumatique
3) avec capteur d’état
P : pression de service
Accessoire
Capteur de champ magnétique 83001.
Support de capteur avec rainure en T 83010.
Support de capteur avec rainure en T 83010.