FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
B
Taille
4
Finition 1
sans encoche d'arrêt
Type de produit
standard
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface corps
traitée
D1=Filetage
M20x1,5
D=diamètre de boulon
10
L=Longueur
80
Classe de résistance
5.8
Couleur capsule
gris foncé RAL 7021
Course S
10
D2
33
F x 30°
2,8
Force du ressort finale F2 env. N
34
Force du ressort initiale F1 env. N
15
L1
28
L2
12
L3
25
SW1
22
SW2
30
le contre-écrou
avec contre-écrou

Description

Matière

Modèle en acier :

corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.



Modèle en inox :

Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.

Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.



Bouton de manoeuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté