{"product":{"productId":"agid.2544","price":24.45,"name":"DOIGT D'INDEXAGE T. 2 D1=M12X1,5, D=6,FORME:C AVEC ENCOCHE D\u2019ARRÊT SANSCONTRE-ÉCROU, ACIER INOX. TRAITÉE,COMP:THERMOPLASTIQUE GRIS FONCÉRAL7021, COUVER.:GRIS FONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
avec encoche d’arrêt
acier inoxydable
traitée
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€24.45
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
C
Taille
2
Finition 1
avec encoche d’arrêt
Type de produit
standard
Matière du corps de base
acier inoxydable
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface
corps
traitée
Code acier
1.4034
D1=Filetage
M12x1,5
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
56
Couleur
capsule
gris foncé RAL 7021
Course
S
6
D2
25
F x 30°
1,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
14
Force du
ressort initiale
F1 env. N
6
L1
20
L2
8
L3
17
SW1
14
le contre-écrou
sans contre-écrou
Description
Matière
Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Nota
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Entretoises 03089.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Kits de fixation pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.