Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier inoxydable non traité 03090-14308161
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Idéal pour les espaces restreints
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
8,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Modèle 2
version courte eco
Forme
D
Type de forme
avec encoche d'arrêt avec contre-écrou
Type de produit
version courte
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
non traité
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M16x1,5
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
54
Code acier
1.4305
Contre-écrou
avec contre-écrou
Couple
de serrage
max. Nm
20
Course
S
8
D2
33
F x 30°
2,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
13
Force du
ressort initiale
F1 env. N
6
L1
12
L2
10
SW1
19
SW2
24
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
Product description
Indexing plungers are used where any change in locking position due to lateral forces should be prevented. A new indexed position can be only be moved to after the pin has been manually retracted. Form C and D are recommended for applications where the indexing pin should remain disengaged for an extended period and be prevented from springing back.
Indexing plungers with regular threads and not ground or hardened indexing pins are a cost-effective alternative to existing indexing plungers. However, the precision offered is still sufficient for many applications. The tighter machining tolerances also make these products less sensitive to the alignment errors that can occur when aligning indexing plungers with the hole in the opposite component.
Indexing plungers with regular threads and not ground or hardened indexing pins are a cost-effective alternative to existing indexing plungers. However, the precision offered is still sufficient for many applications. The tighter machining tolerances also make these products less sensitive to the alignment errors that can occur when aligning indexing plungers with the hole in the opposite component.
Material
Steel version:
Threaded sleeve free-cutting steel.
Indexing pin 1.4305.
Stainless steel version:
Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.
Mushroom grip thermoplastic.
Version
Steel version:
Threaded sleeve blue passivated.
Indexing pin not hardened, bright.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened, bright.
Mushroom grip black grey RAL7021.
Threaded sleeve blue passivated.
Indexing pin not hardened, bright.
Stainless steel version:
Threaded sleeve bright.
Indexing pin not hardened, bright.
Mushroom grip black grey RAL7021.
Note
Pay attention to the max. tightening torque when assembling.
On request
Special versions.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.