Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier inoxydable nickelé 03089-6351684
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Manipulation facile
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€67.34
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
C
Type de forme
avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
Type de produit
standard
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
nickelé
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
rouge traffic RAL 3020
D1=Filetage
M24x2
D=diamètre de boulon
16
L=Longueur
96
Code acier
1.4404
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course
S
16
D2
40
F x 30°
3,2
Force du
ressort finale
F2 env. N
40
Force du
ressort initiale
F1 env. N
20
L1
32
L2
18
L3
28
SW1
27
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
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox A1 :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Modèle en inox A4 :
Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4404.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox A1 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox A1 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.