EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
D
Form definition
with locking slot, with locknut
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M6x0,75
D=pin diameter
3
L=Length
31,5
D2
14
Fx30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
10
Locknut
with locknut
SW1
8
SW2
10
Size
9
Spring force final pressure F2 approx. N
6,5
Spring force initial pressure F1 approx. N
3
Steel code
1.4404
Travel S
3,5
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
Modèle en acier :
Corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox A1 :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.

Modèle en inox A4 :
Corps fileté et doigt d’arrêt 1.4404.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox A1 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.

Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021 ou rouge signalisation RAL3020.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought