{"product":{"productId":"agid.30692","price":145.73,"name":"DOIGT D'INDEXAGE AVEC CAPTEUR D'ÉTAT,T. 1, M10X1, D=5, FORME:C AVEC ENCOCHED'ARRÊT SANS, ACIER TRAITÉE,COMP:THERMOPLASTIQUE GRIS FONCÉRAL7021, UN3091 CL. MERCHAND. DANG. 9"},"currency":"EUR"}
Doigt d'indexage
avec capteur d'état
acier
traitée
- Pas de contours gênants
- La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue
- Transmission sans fil de l'état d'actionnement
- Élimination des câblages complexes
Unité de vente
€145.73
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt d'indexage
Forme
C
Taille
1
Finition 1
avec capteur d'état
Type de produit
standard
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface
corps
traitée
D1=Filetage
M10x1
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
57
Classe de marchandise dangereuse
classe de marchandise dangereuse 9
Course
S
5
D2
35
F x 30°
1,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
12
Force du
ressort initiale
F1 env. N
5
L1
17
L2
7
L3
15
N° ONU
UN 3091
RoHS
true
SW1
13
Type de forme
avec encoche d'arrêt sans contre-écrou
le contre-écrou
sans contre-écrou
Description
Matière
Finition acier :
Douille filetée et doigt d'arrêt en acier de décolletage.
Finition Inox :
Doigt d'arrêt traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4034.
Doigt d'arrêt non traité :
Douille filetée 1.4305.
Doigt d'arrêt 1.4305.
Bouton champignon et couvercle en thermoplastique.
Finition
Version acier :
Douille filetée brunie.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Version Inox :
Douille filetée polie.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et poli.
Doigt d'arrêt non trempé, rectifié et poli.
Bouton champignon gris foncé.
Couvercle gris translucide.
Douille filetée brunie.
Doigt d'arrêt trempé, rectifié et bruni.
Version Inox :
Douille filetée polie.
Doigt d'indexage trempé, rectifié et poli.
Doigt d'arrêt non trempé, rectifié et poli.
Bouton champignon gris foncé.
Couvercle gris translucide.
Utilisation
Les doigts d'indexage avec capteur d'état permettent à l'utilisateur une maîtrise des processus qui dépend de l'actionnement. Il lui permet également de s'assurer que le doigt d'arrêt se trouve dans l'état d'actionnement souhaité.
Avantages
Transmission sans fil de l'état d'actionnement.
Élimination des câblages complexes.
La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue.
Pas de contours gênants.
Élimination des câblages complexes.
La gestion intelligente de la pile permet une durée de vie longue.
Pas de contours gênants.
Sécurité
Les doigts d'indexage avec capteur d'état ne sont pas destinés à protéger les personnes.
Accessoire
Passerelle 85875
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.