FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Doigt D'Indexage
Forme
A
Taille
3
Finition 1
mini
Finition 2
avec bride de fixation
Type de produit
standard
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface corps
passivé bleu
A=Entraxe
38
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
46
B1
50
B2
23
Course S
8
D1
14
D2
33
D4
5,5
D5
10,5
F x 30°
2,3
Force du ressort finale F2 env. N
38
Force du ressort initiale F1 env. N
12
L1
2,5
L2
35,5
L3
45,5
L4
8
L5
5
RoHS
true
SW1
17
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou

Description

Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.

Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
La bride permet leur fixation sur des composants à paroi mince au moyen de vis à tête fraisée.
Matière

Bride de fixation en zinc injecté haute pression.

Doigt d’arrêt 1.4305.

Bouton de manœuvre en thermoplastique.

Finition
Bride de fixation passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Accessoire
Vis à tête fraisée DIN EN ISO 10642, 07175.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté