{"product":{"productId":"agid.32028","price":5.7,"name":"DOIGT D'INDEXAGE MINI AVEC BRIDE DEFIXATION T. 1, D=5, S=6, L4=10, A=30,FORME:A SANS ENCOCHE D'ARRÊT SANS, ZINCPASSIVÉ BLEU, COMP:THERMOPLASTIQUE GRISFONCÉ RAL7021"},"currency":"EUR"}
Doigt D'Indexage
mini
zinc
passivé bleu
- Forme compacte
- Faible encombrement
- -
- -
Unité de vente
5,70 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Doigt D'Indexage
Forme
A
Taille
1
Finition 1
mini
Finition 2
avec bride de fixation
Type de produit
standard
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
thermoplastique
Couleur des composants
gris foncé RAL 7021
Surface
corps
passivé bleu
A=Entraxe
30
D=diamètre de boulon
5
L=Longueur
37
B1
40
B2
18
Course
S
6
D1
10
D2
25
D4
4,5
D5
9,5
F x 30°
1,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
12,5
Force du
ressort initiale
F1 env. N
4,5
L1
2,5
L2
24,5
L3
30,5
L4
10
L5
4
RoHS
true
SW1
13
Type de forme
sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.
Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
La bride permet leur fixation sur des composants à paroi mince au moyen de vis à tête fraisée.
Si le désengagement doit s’effectuer sur une période plus longue et qu’il faut éviter un rappel du doigt d’arrêt, il convient d’utiliser la forme°C.
Les doigts d’indexage miniatures permettent une utilisation variée, notamment dans les espaces de montage réduits. Dans ces circonstances, ils offrent une alternative peu encombrante et économique aux doigts d’indexage standard courants.
La bride permet leur fixation sur des composants à paroi mince au moyen de vis à tête fraisée.
Matière
Bride de fixation en zinc injecté haute pression.
Doigt d’arrêt 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Bride de fixation passivée bleue.
Doigt d’arrêt brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Doigt d’arrêt brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021 ou rouge signalisation RAL 3020.
Accessoire
Vis à tête fraisée DIN EN ISO 10642, 07175.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.