EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
ECO
Form
S
Form definition
with pull ring, with lock nut
Product type
standard
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
D1=Thread
M10
D=pin diameter
5
L=Length
47,9
D4
19
Fx30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Locknut
with locknut
SW1
10
SW2
17
Size
1
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Tightening torque max. Nm
15
Travel S
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé.
L’anneau porte-clés permet non seulement l'actionnement manuel, mais aussi la connexion d’éléments pour l’actionnement à distance, comme par exemple une corde de maintien.
Les modèles avec anneau de traction ovale peuvent également être montés et actionnés dans des alésages traversants.

Les doigts d’indexage avec doigts d’arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d’indexage existants. Leur précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent ces produits insensibles aux défauts d’alignement pouvant se produire lors de l’ajustage des doigts d’indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Matière

Modèle en acier :
Corps fileté en acier de décolletage.
Doigt d’arrêt 1.4305.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4305.

Anneau porte-clés en inox 1.4310.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté passivé bleu.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.

Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.

Anneau porte-clés brut.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté