Indexing plunger without locking slot steel blue-passivated 03092-01-04105081
- Anneau de traction rond ou ovale servant d’élément d’actionnement
- Modèle économique
- Utilisation dans des espaces restreints
Sales unit
5,08 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
ECO
Form
S
Form definition
with pull ring, with lock nut
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
blue-passivated
D1=Thread
M8x1
D=pin diameter
5
L=Length
47,9
D4
19
Fx30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Locknut
with locknut
SW1
8
SW2
13
Size
1
Spring force
final pressure
F2 approx. N
12
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
6
Tightening
torque
max. Nm
7
Travel
S
5
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu’il faut éviter toute modification de la position d’arrêt sous l’effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu’après avoir été désengagé.
L’anneau porte-clés permet non seulement l'actionnement manuel, mais aussi la connexion d’éléments pour l’actionnement à distance, comme par exemple une corde de maintien.
Les modèles avec anneau de traction ovale peuvent également être montés et actionnés dans des alésages traversants.
Les doigts d’indexage avec doigts d’arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d’indexage existants. Leur précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent ces produits insensibles aux défauts d’alignement pouvant se produire lors de l’ajustage des doigts d’indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
L’anneau porte-clés permet non seulement l'actionnement manuel, mais aussi la connexion d’éléments pour l’actionnement à distance, comme par exemple une corde de maintien.
Les modèles avec anneau de traction ovale peuvent également être montés et actionnés dans des alésages traversants.
Les doigts d’indexage avec doigts d’arrêt non rectifiés et non trempés constituent une alternative économique aux doigts d’indexage existants. Leur précision est toutefois suffisante pour de nombreuses applications. Les faibles tolérances de fabrication rendent ces produits insensibles aux défauts d’alignement pouvant se produire lors de l’ajustage des doigts d’indexage par rapport au perçage dans la contre-pièce.
Matière
Modèle en acier :
Corps fileté en acier de décolletage.
Doigt d’arrêt 1.4305.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt 1.4305.
Anneau porte-clés en inox 1.4310.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté passivé bleu.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Anneau porte-clés brut.
Corps fileté passivé bleu.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt non trempé, brut.
Anneau porte-clés brut.
Nota
Lors du montage, il convient de respecter le couple de serrage max. indiqué.
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.