Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier traitée 03090-4308
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
€16.96
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Forme
D
Type de produit
standard
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
traitée
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M16x1,5
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
74
Classe de résistance
5.8
Coloris
du couvercle
gris foncé RAL 7021
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
8
D2
33
F x 30°
2,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
35
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
L1
26
L2
10
L3
23
SW1
19
SW2
24
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Matière
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre en thermoplastique gris foncé RAL7021.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.