Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier inoxydable traitée 03098-03308
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Unité de vente
20,32 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
avec doigt filetè
Forme
N
Type de produit
sans embase
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
traitée
D1=Diamètre extérieur
18
D=diamètre de boulon
8
L=Longueur
56
Code acier
1.4034
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course
S
8
D3
M8
F x 30°
2,3
Force du
ressort finale
F2 env. N
35
Force du
ressort initiale
F1 env. N
15
L1
36
L4
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
Les doigts d’indexage sont utilisés lorsqu'il faut éviter tout déplacement de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales. Le doigt ne peut être placé dans une autre position de verrouillage qu'après avoir été désengagé manuellement.
Si le désengagement doit s'effectuer de manière durable et s'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme M.
Des poignées spéciales peuvent être montées sur la vis rectifiée à épaulement en saillie de la forme N. Cette vis permet également d'actionner le doigt d'indexage, p. ex. en mode automatique (commande par programmation) à l'aide d'un vérin pneumatique ou par télécommande, via des câbles Bowden.
Si le désengagement doit s'effectuer de manière durable et s'il faut éviter un rappel du doigt d'arrêt, il convient d'utiliser la forme M.
Des poignées spéciales peuvent être montées sur la vis rectifiée à épaulement en saillie de la forme N. Cette vis permet également d'actionner le doigt d'indexage, p. ex. en mode automatique (commande par programmation) à l'aide d'un vérin pneumatique ou par télécommande, via des câbles Bowden.
Matière
Modèle en acier :
Corps 1.0403.
Doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en acier inoxydable :
Corps 1.4301.
Doigt d’arrêt traité 1.4034.
Doigt d’arrêt non traité 1.4305.
Bouton de manœuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
Corps bruni, soudable.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps brut et soudable.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Corps bruni, soudable.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps brut et soudable.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL7021.
Nota
Si le doigt d'indexage est soudé, la douille doit être soudée par point afin que le ressort ne soit pas endommagé thermiquement en raison de températures élevées.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.