FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
trempé
Forme
G
Type de produit
sans embase
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
traitée
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
gris foncé RAL 7021
D1=Filetage
M12x1,5
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
56
Code acier
1.4034
Contre-écrou
sans contre-écrou
Course S
6
D2
25
F x 30°
1,8
Force du ressort finale F2 env. N
14
Force du ressort initiale F1 env. N
6
L1
28
L2
22
Taille
2
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
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.

Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.

Bouton de manoeuvre en thermoplastique.

Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.

Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.

Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021.
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle doit être glissée sous le bouton de manœuvre en position dégagée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté