Indexing plunger without locking slot stainless steel hardened 03094-01410
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Stabilité élevée
- Matériau : acier ou Inox
Sales unit
25,20 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
hardened
Form
G
Product type
without collar
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread
M20x1,5
D=pin diameter
10
L=Length
80
D2
33
Fx30°
2,8
L1
40
L2
30
Locknut
without locknut
Size
4
Spring force
final pressure
F2 approx. N
34
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
Steel code
1.4034
Travel
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
Modèle en acier :
corps fileté et doigt d’arrêt en acier de décolletage.
Modèle en inox :
Corps fileté 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.
Bouton de manoeuvre en thermoplastique.
Finition
Modèle en acier :
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021.
Corps fileté bruni.
Doigt d’arrêt trempé, rectifié et bruni.
Modèle en inox :
Corps fileté brut.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et non rectifié, brut.
Bouton de manœuvre gris foncé RAL 7021.
Nota
Une rondelle à visser est proposée pour le vissage des doigts d’indexage. Elle doit être glissée sous le bouton de manœuvre en position dégagée de manière à ce que les tiges d’entraînement s’engagent dans la fente.
Sur demande
Finitions spéciales.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.