Doigt d'indexage avec encoche d’arrêt acier inoxydable naturel 03089-1782061
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Idéal pour les espaces restreints
Unité de vente
€31.24
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
avec encoche d’arrêt
Modèle 2
version courte
Forme
D
Type de forme
avec encoche d'arrêt avec contre-écrou
Type de produit
version courte
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
naturel
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
grenaillé
D1=Filetage
M12x1,5
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
41,7
Code acier
1.4404
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
6
D2
25
F x 30°
1,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
14
Force du
ressort initiale
F1 env. N
6
L1
10
L2
8
SW1
14
SW2
19
Taille
2
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
Modèle en inox A1 :
Douille filetée, bouton de manœuvre et doigt d’arrêt non trempés 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Ressort de compression 1.4310.
Modèle en inox A4 :
Douille filetée, bouton de manœuvre et doigt d’arrêt 1.4404.
Ressort de compression 1.4401.
Finition
Modèle en inox A1 :
douille filetée brute.
Bouton de manœuvre brut.
Doigt d’arrêt trempé ou non trempé, rectifié ou brut.
Modèle en inox A4 :
douille filetée brute.
Bouton de manœuvre brut ou grenaillé.
Doigt d’arrêt rectifié, nickelé chimiquement ou brut.
douille filetée brute.
Bouton de manœuvre brut.
Doigt d’arrêt trempé ou non trempé, rectifié ou brut.
Modèle en inox A4 :
douille filetée brute.
Bouton de manœuvre brut ou grenaillé.
Doigt d’arrêt rectifié, nickelé chimiquement ou brut.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Douilles de positionnement 03099-50.
Entretoise 03089.
Kits de fixation en inox pour pièces à parois minces 03094-10.
Entretoise 03089.
Kits de fixation en inox pour pièces à parois minces 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.