FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Version 2
short version
Form
B
Form definition
without locking slot, with locknut
Product type
short version
Main material
stainless steel
Surface finish body
nickel-plated
Component material
stainless steel
Surface finish component
bright
D1=Thread
M12x1,5
D=pin diameter
6
L=Length
41,7
D2
25
Fx30°
1,8
L1
10
L2
8
Locknut
with locknut
SW1
14
SW2
19
Size
2
Spring force final pressure F2 approx. N
14
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Steel code
1.4404
Travel S
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
Les doigts d’indexage sont utilisés quand il faut éviter tout déplacement transversal. Le déblocage du doigt d’indexage s'obtient en tirant sur le bouton. Pour verrouiller cette position, utiliser la forme C ou D avec encoche d’arrêt.
Matière

Modèle en inox A1 :
Douille filetée et bouton de manœuvre 1.4305.
Doigt d’arrêt trempé 1.4034.
Doigt d’arrêt non trempé 1.4305.

Modèle en inox A4 :
Douille filetée, bouton de manœuvre et doigt d’arrêt 1.4404.

Finition
Modèle en inox A1 :
Douille filetée et bouton de manœuvre bruts.
Doigt d’arrêt trempé et rectifié, brut.
Doigt d’arrêt non trempé et rectifié, brut.

Modèle en inox A4 :
Douille filetée brute.
Bouton de manœuvre brut ou grenaillé.
Doigt d’arrêt rectifié et nickelé chimiquement.
Doigt d’arrêt rectifié, brut.
Nota
Les matériaux utilisés permettent des applications variées.
Pour les cas exigeant une très grande résistance à la corrosion, nous recommandons les doigts d’indexage en inox A4.
Sur demande
Finitions spéciales.
Accessoire
Douilles de positionnement 03099-50.
Entretoise 03089.
Kits de fixation en inox pour pièces à parois minces 03094-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté