Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt acier inoxydable traitée 03089-006206
- Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages
- Idéal pour les espaces restreints
Unité de vente
€23.80
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Doigt d'indexage
Modèle 1
sans encoche d'arrêt
Modèle 2
version courte
Forme
B
Type de forme
sans encoche d’arrêt avec contre-écrou
Type de produit
version courte
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
traitée
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
D1=Filetage
M12x1,5
D=diamètre de boulon
6
L=Longueur
41,7
Code acier
1.4034
Contre-écrou
avec contre-écrou
Course
S
6
D2
25
F x 30°
1,8
Force du
ressort finale
F2 env. N
14
Force du
ressort initiale
F1 env. N
6
L1
10
L2
8
SW1
14
SW2
19
Taille
2
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
Product description
Indexing plungers are used to prevent any change in locking position due to lateral forces. A new locking position can only be set after the pin has been manually disengaged. Form C or D is recommended for applications where the plunger remains disengaged over a long period and the pin should be prevented from springing back.
Material
Stainless steel version A1:
Threaded sleeve and mushroom grip 1.4305.
Indexing pin hardened 1.4034.
Indexing pin not hardened 1.4305.
Stainless steel version A4:
Threaded sleeve, mushroom grip and indexing pin 1.4404.
Version
Stainless steel version A1:
Threaded sleeve and mushroom grip bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Stainless steel version A4:
Threaded sleeve bright.
Mushroom grip bright or abrasive blasted.
Indexing pin ground and chemically nickel-plated.
Indexing pin ground, bright.
Threaded sleeve and mushroom grip bright.
Indexing pin hardened and ground, bright.
Indexing pin not hardened and ground, bright.
Stainless steel version A4:
Threaded sleeve bright.
Mushroom grip bright or abrasive blasted.
Indexing pin ground and chemically nickel-plated.
Indexing pin ground, bright.
Note
The materials used enable a wide range of applications.
Indexing plungers made from A4 stainless steel are recommended for applications with very high corrosion resistance requirements.
Indexing plungers made from A4 stainless steel are recommended for applications with very high corrosion resistance requirements.
On request
Special versions.
Accessory
Positioning bushes 03099-50.
Spacer rings 03089.
Fastening set stainless steel for thin-walled parts 03094-10.
Spacer rings 03089.
Fastening set stainless steel for thin-walled parts 03094-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.