FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Clavette Disque
DIN
DIN 6888
Matière du corps de base
acier
Surface composants
naturel
B=Largeur
3
H=Hauteur
5
D2
13
L
12,6
RoHS
true

Description

Matière
Acier 1.1192.
Finition
Naturel.
Sur demande

Clavettes disque Inox 1.4571.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté