{"product":{"productId":"agid.2779","price":0.26,"name":"CLAVETTE DISQUE DIN6888 5X6,5, ACIERNATUREL"},"currency":"EUR"}
Clavette Disque
acier
- Pour la réalisation de liaisons arbre-moyeu solidaires
- Finition acier
- Sur demande : Inox
Unité de vente
0,26 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Clavette Disque
DIN
DIN 6888
Matière du corps de base
acier
Surface
composants
naturel
B=Largeur
5
H=Hauteur
6,5
D2
16
L
15,7
RoHS
true
Description
Matière
Acier 1.1192.
Finition
Naturel.
Sur demande
Clavettes disque Inox 1.4571.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.