FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Clavette parallèle
Forme
A
DIN
DIN 6885
Matériau du corps de base
acier
Code acier
1.1192
B=Largeur
3
L=Longueur
18
H
3

Description

Matière

Acier 1.1192 ou Inox A4.

Finition
Naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté