{"product":{"productId":"agid.36380","price":0.37,"name":"CLAVETTE PARALLÈLE DIN6885, FORME:A,B=4, L=10, H=4, ACIER 1.1192"},"currency":"EUR"}
Clavette parallèle
acier
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
0,37 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Clavette parallèle
Forme
A
DIN
DIN 6885
Matériau
du corps de base
acier
Code acier
1.1192
B=Largeur
4
L=Longueur
10
H
4
Description
Matière
Acier 1.1192 ou Inox A4.
Finition
Naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.