Clavette parallèle acier inoxydable A4 03288-106X45
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
2,12 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Clavette parallèle
DIN
DIN 6885
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier inoxydable A4
B=Largeur
6
L=Longueur
45
Code acier
1.4571
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
Material
Steel 1.1192 or stainless steel A4.
Version
Bright.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.