FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Clavette parallèle
DIN
DIN 6885
Forme
A
Matériau du corps de base
acier inoxydable A4
B=Largeur
12
L=Longueur
70
Code acier
1.4571
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
Acier 1.1192 ou Inox A4.

Finition
Naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté