Clavette parallèle acier 03288-03X16
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
0,35 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Clavette parallèle
DIN
DIN 6885
Forme
A
Matériau
du corps de base
acier
B=Largeur
3
L=Longueur
16
Code acier
1.1192
H
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier 1.1192 ou Inox A4.
Finition
Naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.