FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Clavette parallèle
DIN
DIN 6885
Forme
B
Matériau du corps de base
acier de traitement
Surface du corps de base
naturel
B=Largeur
5
H=Hauteur
5
L=Longueur
18
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
Acier de traitement.
Finition
Naturel.
Sur demande
Clavettes parallèles en acier inoxydable.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté